국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YUBB-D4-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yubb_e-yubb_j-yubb.prj},{NB=YUBB-D4-L5},{CODE=YUBB},{TYPE=Outside diameter standard stainless steel type Standard type},{MAT=SUS304-WPB},{DI=L*(15-25)%},{CO=+10%/-10%},{D=4},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUBB_E-YUBB_J-YUBB - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Bill of material
YUBB-D4-L5
model
YUBB
YUBB
Types of
Outside diameter standard stainless steel type Standard type
Outside diameter standard stainless steel type Standard type
Material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L*(15-25)%
Spring Constant Tolerance
+10%/-10%
Size annotation diagram
4
5
6
8
10
12
13
14
16
20
4
5
6
8
10
12
13
14
16
20
mm
L
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
d
0.55
0.55
mm
Compression length
3.30
3.30
F max
1.25
1.25
Allowable load Nmax
6.100
6.100
Spring constant NN/mm
4.88
4.88
Fa%
25
mm
D tolerance
0/-0.5
L tolerance
+1.5/-1.5
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성