??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
YTC135 - Belt Driven Linear Actuator
Bill of material
YTC135-100-4P-D01-M40-P1
Item NO.
YTC135
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Block Quantity
4P
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Position of
mm
Motor Mounting Positon
Auxiliary Block
Motor Brand
Power Output
Photoelectric Sensor
L
508 mm
A
67 mm
M
1 mm
N
6 mm
Weight
8.7 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей