국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YSWR-D21-L25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yswr.prj},{NB=YSWR-D21-L25},{CODE=YSWR},{TYPE=chaoyasuoliang},{MAT=SWOSC-V},{CO=L-50%},{D=21.0},{L=25},{DD=13.5},{LPOOL=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,125,130,140,150,175,200},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YSWR - Rectangular spring · high pressure shrinking spring (Ivory)
Bill of material
YSWR-D21-L25
model
YSWR
Types of
Super compression
Material
SWOSC-V
Maximum compression
L-50%
D
21.0
21.0
mm
L
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
125.000
130.000
140.000
150.000
175.000
200.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
125.000
130.000
140.000
150.000
175.000
200.000
mm
the inside diameter of
13.5
13.5
mm
N/mm
23.54
23.54
Compression length
10
10
Fmm compression F = (L * 50%)
12.5
12.5
Load N F=(L*50%)
294.1
294.1
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성