국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YSWG-D10-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yswg.prj},{NB=YSWG-D10-L15},{CODE=YSWG},{TYPE=Extra Heavy Duty • Economical},{MAT1=60Si2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{MAXI=L×20%},{D=10},{L=15},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YSWG - Rectangular Spring, Heavy Duty Spring (Black)
Bill of material
YSWG-D10-L15
Code
YSWG
Types of
Extra Heavy Duty • Economical
GB material
60Si2CrA
equivalent material
SWOSC-V
Maximum compression
L×20%
D
10
12
14
16
18
20
22
25
27
30
35
40
50
60
10
12
14
16
18
20
22
25
27
30
35
40
50
60
mm
L
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
mm
d
5.0
mm
Spring constant
163.3
N/mm
a Compression length
11.4
mm
F (300,000 times F=Lx20%)
3.0
mm
Load N (300,000 times=Lx20%)
490.3
N
F (500,000 times F=Lx18%)
2.7
mm
Load N (500,000 times F=Lx18%)
441.3
N
F (1 million times F=Lx16%)
2.4
mm
Load N(1 million times F=Lx16%)
392
N
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성