??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
YSR-XXK4-XESE-XXXX-EN - Safety
Nomenclature
YSR-22K4-TESE-C050
Numéro d’article
Désignation
Type de produit
Capteur RFID
Niveau de sécurité
Cat. 4, PL e, SIL 3
Taille de boîtier
36 x 26 x 13 mm
Tension d'alimentation
24 VDC ± 10 % V
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 67, IP 6K9K
Product type + niveau de sécurité
Capteur RFID, Cat. 4, PL e, SIL 3
Actionnement
Distance d'activation sécurisée
8 mm
Distance de desactivation sécurisée
18 mm
Nombre de sorties
2 x OSSD
Type de raccordement
Distance de commutation sécurisée Sao-Sar
8 - 18 mm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365000
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Manuel d'utilisateur
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés