??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
YSR-XXK4-XESE-XXXX-EN - Safety
Stückliste
YSR-22K4-TESE-C050
Artikelnummer
Bezeichnung
Produkttyp
RFID-Sensor
Sicherheitskategorie
Kat. 4, PL e, SIL 3
Gehäusegröße
36 x 26 x 13 mm
Versorgungsspannung
24 VDC ± 10 % V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67, IP 6K9K
Produkttyp + Sicherheitskategorie
RFID-Sensor, Kat. 4, PL e, SIL 3
Betätigung
Sicherer Einschaltabstand
8 mm
Sicherer Ausschaltabstand
18 mm
Anzahl Ausgänge
2 x OSSD
Anschlusstyp
Sicherer Schaltabstand Sao-Sar
8 - 18 mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365000
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Benutzerhandbuch
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen