카탈로그: LIMON
생성됨: 22.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LIMON
YSO110-L05-100-4P-MS-M20-P1
LIMON
YSO
Powered by
CAD모델 선택
{limon/yso/yso110_asmtab.prj},{NB=YSO110-L05-100-4P-MS-M20-P1(0)},{IN=YSO110},{BSL=05},{STROKE=100},{POS=0},{POS1=0},{BQ=4P},{MMP=MS},{AB=},{MB=M},{PO=20},{PS=-P1},{TEXT=10},{PPATH=yso110/assemblies/yso110_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
YSO110 - Ball Screw Driven Linear Actuator
Bill of material
YSO110-L05-100-4P-MS-M20-P1
Item NO.
YSO110
Ball Screw Lead
05
10
16
20
05
10
16
20
mm
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Position
Position 1
0
0
Block Quantity
4P
Motor Mounting Positon
MS : Straight Motor Mounting
ML : Left Motor Mounting
MR : Right Motor Mounting
MD : Down Motor Mounting
MS : Straight Motor Mounting
ML : Left Motor Mounting
MR : Right Motor Mounting
MD : Down Motor Mounting
Auxiliary Block
No Mark : Single Slider
No Mark : Single Slider
Motor Brand
M : Mitsubishi
P : Panasonic
Y : Yaskawa
D : Delta
M : Mitsubishi
P : Panasonic
Y : Yaskawa
D : Delta
Power Output
20 : 200W
40 : 400W
20 : 200W
40 : 400W
W
Photoelectric Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
L
361
mm
A
200
mm
M
0
N
4
Weight
4.0
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성