YSM-22K4-MSAN-P012
CONTRINEX
Safety
Magnetic sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/safety/magnetic_sensors/ysm_xxk4_mxxn_xxxx_en.prj},{NB=YSM-22K4-MSAN-P012},{ORDERNO=605-000-754},{TYPE=YSM-22K4-MSAN-P012},{PT=Magnetic sensor},{SL=Cat. 4, PL e, SIL 3},{H=36 x 26 x 13},{R=0},{HS=0},{HT=0},{OR=0},{P=0},{RT=0},{SV=24 VDC ± 20 %},{TR=-25...+80},{ER=IP 67, IP 6K9K},{SW=0},{BG=0},{NOC=0},{PTSL=Magnetic sensor, Cat. 4, PL e, SIL 3},{CEPDF=Conformity_YSM-%23%23%23%23-%23%23%23%23-%23%23%23%23.pdf},{SAO=4},{SAR=10},{NOF=2 x NO},{A=Frontal 90°},{CT=PVC, 0.15 m + M12 4-pin},{SSD=4 - 10},{WG=16},{ECCN=85365000},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{THX=1412.000},{OMPDF=YSM_Manual_EN.pdf},{HSX=1232.000},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
YSM-XXK4-MXXN-XXXX-EN - Safety
Bill of material
YSM-22K4-MSAN-P012
Part number
605-000-754
605-000-754
Part reference
YSM-22K4-MSAN-P012
YSM-22K4-MSAN-P012
Product type
Magnetic sensor
Safety level
Cat. 4, PL e, SIL 3
Housing size
36 x 26 x 13
36 x 26 x 13
mm
Supply voltage
24 VDC ± 20 %
V
Temperature range
-25...+80
°C
Enclosure rating
IP 67, IP 6K9K
Product type + Safety level
Magnetic sensor, Cat. 4, PL e, SIL 3
Safe switch on distance
4
4
mm
Safe switch off distance
10
10
mm
Number of outputs
2 x NO
2 x NO
Actuation
Frontal 90°
Frontal 90°
Connection type
PVC, 0.15 m + M12 4-pin
PVC, 0.15 m + M12 4-pin
Safe switch distance Sao-Sar
4 - 10
4 - 10
mm
Weight
16
16
g
Custom tariff number
85365000
REACH
YES
ROHS
YES
Operating manual
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성