YPN13-D5-P5.5-L5-B2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ypn01_ypn33.prj},{NB=YPN13-D5-P5.5-L5-B2},{CODE=YPN13},{TYPE=1},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=Quenching hardness 50~55HRC},{MAT3=MCnylon},{D=5},{P=5.50},{L=5},{B=2.0},{RC=N/A},{LINK=WEBSITE LINK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YPN01_33 - Positioning pin head resin type large head cone angle type
Bill of material
YPN13-D5-P5.5-L5-B2
code
YPN13
YPN13
type
1
1
National standard material
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Equivalent material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 50~55HRC
Quenching hardness 50~55HRC
Head material
MCnylon
D
5
6
8
10
12
13
16
20
5
6
8
10
12
13
16
20
mm
m6
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
p6
+0.020/+0.012
+0.020/+0.012
mm
g6
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
C
1.0
1.0
mm
E
5
mm
F
4
mm
V1
1
1
mm
M
0
0
mm
V
0
0
mm
Change neck retraction groove
N/A(No processing required)
N/A(No processing required)
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성