YPM42-M-D5-L10-A15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ypm41_52.prj},{NB=YPM42-M-D5-L10-A15},{CODE=YPM42},{TYPE=Internal thread type},{MAT=Alumina 99.5},{TOL=M},{D=5},{L=10.0},{E=0.0},{A=15},{DB=N/A},{DC=N/A},{ADD3=N/A},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YPM41_52 - 陶瓷定位销
明细表
YPM42-M-D5-L10-A15
CODE
YPM42
YPM42
类型
内螺纹型
内螺纹型
材质
氧化铝99.5
D公差
M
P
G
H
M
P
G
H
mm
D
5
6
8
10
5
6
8
10
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
E
0.0
0.0
mm
A2
15
30
45
60
15
30
45
60
mm
C
0.0
0.0
mm
M
2
2
mm
V
3
3
mm
增加引导部
N/A(不做加工)
DB(Add guidance department)
N/A(不做加工)
DB(Add guidance department)
增加排气槽
N/A(不做加工)
DC(增加排气槽)
N/A(不做加工)
DC(增加排气槽)
变更外侧公差
N/A(No processing)
DM(Change outer tolerance)
DP(Change outer tolerance)
DG(Change outer tolerance)
DH(Change outer tolerance)
N/A(No processing)
DM(Change outer tolerance)
DP(Change outer tolerance)
DG(Change outer tolerance)
DH(Change outer tolerance)
变更外侧公差
0
mm
变更外侧公差
0
mm
变更外侧公差
0
mm
变更外侧公差
0
mm
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型