??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Yonos PICO-Z
Спецификация
4255414
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением, электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным устройством регулирования мощности.
Тендерный текст
Данный циркуляционный насос пригоден только для питьевой воды. Необслуживаемый циркуляционный насос для систем горячего водоснабжения (исполнение с мокрым ротором), с резьбовым соединением, с устойчивым к токам блокировки синхронным электродвигателем по технологии ECM и встроенной электронной системой регулирования мощности для плавного регулирования перепада давления. Подходит для всех систем горячего водоснабжения (от +2 до +95 °C). Серийное оснащение: *Предварительный выбор способов регулирования для оптимального распределения нагрузки: **Δp-c для постоянного перепада давления **Постоянная частота вращения (3 ступени постоянной частоты вращения) **Постоянная частота вращения (с возможностью плавной регулировки) *Светодиодный индикатор для настройки заданного значения, индикации текущего электропотребления в Вт и расхода в м³/ч *Встроенная защита электродвигателя *Автоматическая функция деблокирования *Функция ручного удаления воздуха для удаления воздуха из полости ротора насоса *Ручной перезапуск *Корпус насоса из нержавеющей стали *Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector *Теплоизоляционный кожух
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
0
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
GX2CrNiMo19-11-2
Материал лопастного колеса/насоса
PPO-GF30
Материал лопастного колеса/насоса
Plastic (PP - 30% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
10.0 bar
Double pump
false
Электрич. подключение
1 x PG11
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
230 V
Количество фаз
1
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
0.00 A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
4.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Класс изоляции по IEC
F
Цикл насоса
0
Частота вращения
0 1/min
Управление скоростью двигателя
Частотный преобразователь
Тип управления скоростью
0
Communication
0
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
0
Поддержка протокола PROFIBUS
0
Поддержка протокола PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Cредняя температура (непрерывная)
2.0 °C
Температура эксплуатации
-10.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Присоединение 2
Diameter of connection on delivery side
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Форма фланца
Screwed connection outer thread
Длина установочная (встраив.)
0 mm
Степень защиты (IP)
IPX4D
Вес
kg
Угол к первой скважине
0 °
Угол к первой скважине
0 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Наружный диаметр фланца
0
Наружный диаметр фланца
0
Размеры
32 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
Диаметр шага
0
Диаметр шага
0
Размеры фланцев насоса
0 mm
Размеры фланцев насоса
0 mm
Размеры фланцев насоса
0 mm
Размеры фланцев насоса
0 mm
Количество отверстий под болты
0
Количество отверстий под болты
0
Connecting measure pump house
mm
Connecting measure pump house
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
4 mm
Wall thickness connection
4 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Высота насоса
mm
Diameter motor
64 mm
Размеры
55 mm
Размеры
38 mm
Размеры
156 mm
Размеры
55 mm
Размеры
mm
Размеры
19 mm
Размеры
40 mm
Размеры
95 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
146 mm
Height pump housing
52 mm
Centre connection to end motor
50 mm
Thickness electrical cabinet
50 mm
Width electrical cabinet
112.5 mm
Размеры
33 mm
Length electrical cabinet left
56 mm
Length electrical cabinet right
44 mm
Рабочая длина
mm
Рабочая длина
mm
Монтажная длина
mm
Размеры
41 mm
Размеры
73 mm
Размеры
0 mm
Размеры
73 mm
Размеры
57 mm
Размеры
57 mm
Размеры
57 mm
Размеры
112.5 mm
With insulation shell
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей