??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Yonos PICO-Z
Kusovník
4255414
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, elektronicky komutovaným motorem odolným proti blokaci a integrovanou elektronickou regulací výkonu.
Anbudstext
Název výrobku
ETIM Class (EC)
0
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
GX2CrNiMo19-11-2
Oběžné kolo
PPO-GF30
Oběžné kolo
Plastic (PP - 30% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
10.0 bar
Zdvojené čerpadlo
false
Elektrické připojení
1 x PG11
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
230 V
Počet fází
1
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
0.00 A
Příkon motoru (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
4.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Izolační třída podle IEC
F
Spínání čerpadel
0
Jmenovité otáčky
0 1/min
Regulace otáček motoru
Frekvenční měnič
Druh regulace otáček
0
Communication
0
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
0
With communication interface RS-232
0
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
0
Supporting protocol for PROFIBUS
0
Supporting protocol for PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
2.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-10.0 °C
Připojení strany přítoku
Průměr, připojení přítoku
Průměr, připojení přítoku
mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Připojení 2
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení vypouštění
mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Flange shape
Screwed connection outer thread
Konstrukční délka
0 mm
Třída krytí (IP)
IPX4D
Hmotnost
kg
Angle to first bolt hole
0 °
Angle to first bolt hole
0 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Outer diameter of flange
0
Outer diameter of flange
0
Dimensions
32 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter sealing edge
0 mm
Diameter sealing edge
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Nominal inner diameter
mm
Nominal inner diameter
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Pitch circle
0
Pitch circle
0
Pump flange dimensions
0 mm
Pump flange dimensions
0 mm
Pump flange dimensions
0 mm
Pump flange dimensions
0 mm
Number of bolt holes
0
Number of bolt holes
0
Connecting measure pump house
mm
Connecting measure pump house
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
4 mm
Wall thickness connection
4 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Pump height
mm
Diameter motor
64 mm
Dimensions
55 mm
Dimensions
38 mm
Dimensions
156 mm
Dimensions
55 mm
Dimensions
mm
Dimensions
19 mm
Dimensions
40 mm
Diameter pump housing
95 mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Dimensions
146 mm
Height pump housing
52 mm
Centre connection to end motor
50 mm
Thickness electrical cabinet
50 mm
Width electrical cabinet
112.5 mm
Distance to centre connection
33 mm
Length electrical cabinet left
56 mm
Length electrical cabinet right
44 mm
Working length
mm
Working length
mm
Port-to-port length
mm
Dimensions
41 mm
Dimensions
73 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
73 mm
Dimensions
57 mm
Dimensions
57 mm
Dimensions
57 mm
Dimensions
112.5 mm
With insulation shell
0
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model