??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Yonos PICO
Lista materiałowa
4215516
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności
Tekst przetargu
Pompa o najwyższej sprawności Wilo-Yonos PICO, regulowana elektronicznie Niewymagająca konserwacji, bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz z wbudowaną elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb regulacji do wyboru, w zależności od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podłogowego. Standardowo dostępne funkcje: *Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obciążenia: Stała różnica ciśnień (Δp-c), zmienna różnica ciśnień (Δp-v), stała prędkość obrotowa (3 charakterystyki regulacji) *Wbudowane zabezpieczenie silnika *Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i wskazanie bieżącego poboru mocy w watach oraz aktualnego przepływu w m³/h *Automatyczna funkcja deblokady *Funkcja ręcznego odpowietrzania komory wirnika *Ponowne uruchomienie ręczne
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
0
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-200
Materiał wirnika
PP-GF40
Materiał wirnika
Plastic (PP - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
Podwójna pompa
false
Podłączenie elektryczne
1 x PG11
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
230 V
Liczba faz
1
Częstotliwość
50. 60 Hz
Prąd znamionowy
0.00 A
Pobór mocy silnika (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
4.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Klasa izolacji wg IEC
F
Wyłącznik pompy
0
Prędkość obrotowa
0 1/min
Regulacja obrotów silnika
Przetwornica częstotliwości
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Communication
0
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
0
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
Temperatura otoczenia
-10.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
Średnica przyłącza od strony zasilającej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Połączenie 2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Kształt końcówki
Screwed connection outer thread
Długość wbudowania
0 mm
Stopień ochrony (IP)
IPX4D
Ciężar
kg
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
Wymiary
32 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Średnica podziałowa
0
Średnica podziałowa
0
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Wysokość pompy
152 mm
Diameter motor
mm
Wymiary
mm
Wymiary
38 mm
Wymiary
156 mm
Wymiary
mm
Wymiary
31 mm
Wymiary
19 mm
Wymiary
40 mm
Wymiary
95 mm
Długość przyłącza
mm
Długość przyłącza
mm
Wymiary
146 mm
Height pump housing
52 mm
Centre connection to end motor
50 mm
Thickness electrical cabinet
50 mm
Width electrical cabinet
112.5 mm
Wymiary
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
45 mm
Długość robocza
mm
Długość robocza
mm
Długość montażowa
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
57 mm
Wymiary
57 mm
Wymiary
57 mm
Wymiary
112.5 mm
Z powłoką izolacyjną
optional
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD