??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Yonos PICO
Lista materiale
4215516
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa di ricircolo a rotore bagnato con attacco filettato, motore EC autoprotetto e regolazione elettronica della potenza integrata.
testo tenero
Pompa ad alta efficienza Wilo-Yonos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenza per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento. Modo di regolazione selezionabile in funzione dell'applicazione riscaldamento a radiatori o pannelli radianti. Di serie con: *Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Pressione differenziale costante (Δp-c), pressione differenziale variabile (Δp-v), numero di giri costante (3 curve caratteristiche di regolazione) *Salvamotore integrato *Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione del consumo corrente in Watt e della portata effettiva in m³/h *Funzione di sbloccaggio automatico *Funzione per l'aerazione del vano rotore manuale *Riavvio manuale
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
0
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-200
materiale girante
PP-GF40
materiale girante
Plastic (PP - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
10.0 bar
doppia pompa
false
collegamento elettrico
1 x PG11
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
230 V
numero di fasi
1
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
0.00 A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
4.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
classe di isolamento secondo IEC
F
circuito a pompa
0
numero di giri
0 1/min
controllo velocità di giri motore
Convertitore di frequenza
tipo di controllo velocità di giri
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
-10.0 °C
temperatura ambiente
-10.0 °C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
forma della flangia
Screwed connection outer thread
lunghezza di montaggio
0 mm
grado di protezione (IP)
IPX4D
peso
kg
Angolo per il primo pozzo
0 °
Angolo per il primo pozzo
0 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro esterno flangia
0
diametro esterno flangia
0
Dimensioni
32 mm
diametro foro del bullone
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
diametro nominale
mm
diametro nominale
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
circuito parziale
0
circuito parziale
0
Misure flangia pompa
0 mm
Misure flangia pompa
0 mm
Misure flangia pompa
0 mm
Misure flangia pompa
0 mm
numero di fori per viti
0
numero di fori per viti
0
dimensione collegamento involucro pompa
mm
dimensione collegamento involucro pompa
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
altezza della pompa
152 mm
Diameter motor
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
38 mm
Dimensioni
156 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
31 mm
Dimensioni
19 mm
Dimensioni
40 mm
Dimensioni
95 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
146 mm
Height pump housing
52 mm
Centre connection to end motor
50 mm
Thickness electrical cabinet
50 mm
Width electrical cabinet
112.5 mm
Dimensioni
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
45 mm
lunghezza di lavoro
mm
lunghezza di lavoro
mm
Lunghezza costruttiva
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
57 mm
Dimensioni
57 mm
Dimensioni
57 mm
Dimensioni
112.5 mm
Con guscio isolante
optional
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD