??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Yonos PICO
Stückliste
4215516
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.
Ausschreibungstext
Hocheffizienzpumpe Wilo-Yonos PICO, elektronisch geregelt. Wartungsfreie Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs- und Klimaanwendungen. Regelmodus gemäß der Anwendung Radiatoren-/Fußbodenheizung wählbar. Serienmäßig mit: *Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Differenzdruck constant (Δp-c), Differenzdruck variabel (Δp-v), Konstant-Drehzahl (3 Regelkennlinien) *Integrierter Motorschutz *LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts, Anzeige des laufenden Verbrauchs in Watt und des aktuellen Durchflusses in m³/h *Automatische Deblockierfunktion *Manuelle Entlüftungsfunktion zur Entlüftung des Rotorraumes *Manueller Neustart
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
0
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-200
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
PP-GF40
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Plastic (PP - 40% GF)
Volumenstrom (BEP)
m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
Max. Pumpvolumen
m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Doppelpumpe
false
Elektrischer Anschluss
1 x PG11
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50. 60 Hz
Nennstrom
0.00 A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
4.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Isolationsklasse nach IEC
F
Pumpenschaltung
0
Drehzahl
0 1/min
Drehzahlregelung Motor
Frequenzumrichter
Art der Drehzahlregelung
0
Kommunikation
0
Funkstandard Bluetooth
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-10.0 °C
Umgebungstemperatur
-10.0 °C
Anschluss Einlassseite
Durchmesser, Anschluss Einlass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
Anschluss Auslassseite
Durchmesser, Anschluss Auslass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
Flanschform
Verschraubung Außengewinde
Einbaulänge
0 mm
Schutzart (IP)
IPX4D
Gewicht
kg
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Außendurchmesser Flansch
0
Außendurchmesser Flansch
0
Abmessungen
32 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Nenninnendurchmesser
mm
Nenninnendurchmesser
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Teilkreis
0
Teilkreis
0
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Anzahl der Schraublöcher
0
Anzahl der Schraublöcher
0
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Wanddicke Anschluss
mm
Wanddicke Anschluss
mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Mittenabstand Löcher
0 mm
Mittenabstand Löcher
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Pumpenhöhe
152 mm
Durchmesser Motor
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
38 mm
Abmessungen
156 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
31 mm
Abmessungen
19 mm
Abmessungen
40 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
95 mm
Anschlusslänge
mm
Anschlusslänge
mm
Abmessungen
146 mm
Höhe Pumpengehäuse
52 mm
Mittenanschluss zu Motorende
50 mm
Dicke Elektrogehäuse
50 mm
Breite Elektrogehäuse
112.5 mm
Abstand bis Mittenanschluss
mm
Länge Elektrogehäuse links
mm
Länge Elektrogehäuse rechts
45 mm
Arbeitslänge
mm
Arbeitslänge
mm
Baulänge
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
57 mm
Abmessungen
57 mm
Abmessungen
57 mm
Abmessungen
112.5 mm
Mit Dämmschale
optional
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen