??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Yonos PICO plus
Nomenclature
4215504
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, moteur à aimant permanent autoprotégé et régulation de puissance électronique intégrée.
texte d'appel d'offres
Pompe à haut rendement Wilo-Yonos PICO plus, à variation électronique. Pompe de circulation sans entretien à rotor noyé avec raccord fileté, moteur synchrone autoprotégé avec technologie ECM et régulateur de puissance électronique intégré pour régulation de la pression différentielle. Utilisable pour toutes les applications de chauffage et de climatisation Mode de régulation sélectionnable selon l'application radiateurs/plancher chauffant. De série avec : *Modes de régulation présélectionnables pour une adaptation de la charge optimale : Pression différentielle constante (Δp-c), pression différentielle variable (Δp-v), vitesse constante (3 courbes caractéristiques de régulation) *Protection moteur intégrée *Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne, affichage de la consommation actuelle en watts et du débit en m³/h *Fonction de dégommage automatique *Fonction de purge manuelle de la chambre rotororique *Redémarrage manuel *Coquille d'isolation thermique de série
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
0
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-200
matériau de la turbine/roue de pompe
PP-GF40
matériau de la turbine/roue de pompe
Plastic (PP - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
10.0 bar
pompe double
false
raccordement électrique
1 x PG11
longueur du câble
0 mm
tension assignée
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50. 60 Hz
courant nominal
0.00 A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
4.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
0
régime
0 1/min
moteur à régulation du régime
Convertisseur de fréquence
type de réglage de vitesse
0
Communication
0
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
0
avec interface de communication RS-232
0
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
température moyenne (permanente)
-10.0 °C
température ambiante
-10.0 °C
raccord côté d’alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
forme de la plage
Screwed connection outer thread
longueur d’encastrement
0 mm
indice de protection (IP)
IPX4D
poids
kg
Angle par rapport à la première sonde
0 °
Angle par rapport à la première sonde
0 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
diamètre externe de la bride
0
diamètre externe de la bride
0
Dimensions
32 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
compas à pointe sèche
0
compas à pointe sèche
0
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
nombre de trous de vis
0
nombre de trous de vis
0
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
hauteur pompe
152 mm
Diameter motor
64 mm
Dimensions
55 mm
Dimensions
38 mm
Dimensions
156 mm
Dimensions
55 mm
Dimensions
31 mm
Dimensions
19 mm
Dimensions
40 mm
Dimensions
95 mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Dimensions
146 mm
Height pump housing
52 mm
Centre connection to end motor
50 mm
Thickness electrical cabinet
50 mm
Width electrical cabinet
112.5 mm
Dimensions
33 mm
Length electrical cabinet left
56 mm
Length electrical cabinet right
45 mm
durée de travail
mm
durée de travail
mm
Entraxe
mm
Dimensions
41 mm
Dimensions
73 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
73 mm
Dimensions
57 mm
Dimensions
57 mm
Dimensions
57 mm
Dimensions
112.5 mm
avec coque isolante
yes
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés