??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Yonos PICO plus
Lista de materiales
4215504
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la potencia integrada.
Texto tierno
Bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos PICO plus, con regulación electrónica. Bomba circuladora de rotor húmedo exenta de mantenimiento, con conexión roscada, provista de motor síncrono resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y climatización. Se puede seleccionar el modo de regulación que se desee conforme a la aplicación de calefacción de suelo radiante / de radiadores. De serie con: *Modos de regulación preseleccionables para un ajuste óptimo de la carga Constante de presión diferencial (Δp-c), presión diferencial variable (Δp-v), velocidad constante (3 características de regulación) *Protección de motor integrada *Indicación mediante LED para ajustar el valor de consigna y visualizar el consumo actual en vatios *Función de desbloqueo automático *Función de ventilación de la bomba manual para la purga del compartimento del motor *Reinicio manual *Coquilla termoaislante de serie
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
0
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-200
Material rueda ventilador/bomba
PP-GF40
Material rueda ventilador/bomba
Plastic (PP - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
Bomba doble
false
Conexión eléctrica
1 x PG11
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
230 V
Número de fases
1
Frecuencia
50. 60 Hz
Corriente nominal
0.00 A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
4.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Clase de aislamiento según IEC
F
Circuito de bombeo
0
Número de revoluciones
0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
Convertidor de frecuencia
Modo de regulación de la velocidad
0
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-10.0 °C
Temperatura ambiente
-10.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Forma de la brida
Screwed connection outer thread
Longitud de montaje
0 mm
Clase de protección (IP)
IPX4D
Peso
kg
Ángulo de la primera perforación
0 °
Ángulo de la primera perforación
0 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Diámetro exterior de la brida
0
Diámetro exterior de la brida
0
Dimensiones
32 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Círculo graduado
0
Círculo graduado
0
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Número de agujeros para tornillos
0
Número de agujeros para tornillos
0
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Altura de la bomba
152 mm
Diameter motor
64 mm
Dimensiones
55 mm
Dimensiones
38 mm
Dimensiones
156 mm
Dimensiones
55 mm
Dimensiones
31 mm
Dimensiones
19 mm
Dimensiones
40 mm
Dimensiones
95 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
146 mm
Height pump housing
52 mm
Centre connection to end motor
50 mm
Thickness electrical cabinet
50 mm
Width electrical cabinet
112.5 mm
Dimensiones
33 mm
Length electrical cabinet left
56 mm
Length electrical cabinet right
45 mm
Longitud de trabajo
mm
Longitud de trabajo
mm
Longitud entre roscas
mm
Dimensiones
41 mm
Dimensiones
73 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
73 mm
Dimensiones
57 mm
Dimensiones
57 mm
Dimensiones
57 mm
Dimensiones
112.5 mm
With insulation shell
yes
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD