YNWM-D5.5-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ynwm_j-ynwm.prj},{NB=YNWM-D5.5-L30},{CODE=YNWM},{TYPE=Inner diameter standard type Standard type},{GBMAT=Spring steel},{MAT=SWP-A},{SUR=Black Coating},{DI=L×32%},{CO=±10%},{D=5.5},{L=30},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YNWM_J-YNWM - Compression spring, inner diameter reference type, allowable displacement L?¨¢32%/L?¨¢40%
Bill of material
YNWM-D5.5-L30
Code
YNWM
YNWM
Types of
Inner diameter standard type Standard type
Inner diameter standard type Standard type
National standard material
Spring steel
mm
Material
SWP-A
Surface treatment
Black
Black
Allowable displacement
L×32%
Spring Constant Tolerance
±10%
D
5.5
6.5
8.5
10.6
13.6
16.6
5.5
6.5
8.5
10.6
13.6
16.6
mm
D tolerance
±0.3
L
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
L tolerance
±1
pin diameter
5
D1
7.3
mm
Disk diameter
0.9
mm
Compression length
13.1
Fmax
9.6
Allowable load
20.6
Spring constant NN/mm
2.1
mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성