??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YNWM_J-YNWM - 压缩弹簧,内径基准型,允许位移量L×32%
明细表
YNWM-D5.5-L30
代码
类型
国标材质
弹簧钢 mm
材质
SWP-A
表面处理
允许位移量
L×32%
弹簧常数公差
±10%
D
mm
D公差
±0.3
L
mm
L公差
±1
销径
5
D1
7.3 mm
盘径
0.9 mm
压紧长度
13.1
Fmax
9.6
允许负载
20.6
弹簧常数NN/mm
2.1 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型