??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YNWL_J-YNWL - 压缩弹簧·内径基准型
明细表
YNWL-D5.5-L30
代码
类型
国标材质
弹簧钢
材质
SWP-A
表面处理
允许位移量
L×40%
弹簧常数公差
±10%
D
mm
L
mm
销径
5
D1
7.0 mm
d
0.75 mm
压紧长度
10.9
Fmax
12
允许负载N max
13.7
弹簧常数NN/mm
1.1 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型