국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YML92-M3-L2-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yml91_95.prj},{NB=YML92-M3-L2-B5},{CODE=YML92},{TYPE=B-size specified type, F-size fixed type},{MAT1=35CrMo},{MAT2=SCM435},{SUR=Quenching hardness 46-50HRC},{HAR=blackend},{M=3},{L=2.00},{B=5},{ZZCR=N/A},{ZZET=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YML91_95 - Height adjustment pin, external thread type, hexagonal type
Bill of material
YML92-M3-L2-B5
code
YML92
YML92
type
B-size specified type, F-size fixed type
National standard material
35CrMo
35CrMo
Equivalent material
SCM435
SCM435
surface treatment
Quenching hardness 46-50HRC
Quenching hardness 46-50HRC
hardness
blackend
blackend
m
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
L
F
5
B
5
5
C
5.8
Change the chamfer of the bearing surface to angle R.
N/A
N/A
R
0.0
Increase the bearing surface in-place confirmation hole.
N/A
N/A
d1
0.0
d2
0.0
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성