카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMIW12-12D
YSC
cylinders
other cylinder
air chuck cylinder
ymi series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/air_chuck_cylinder/ymi_series/ymiw_asmtab.prj},{NB=YMIW12-12D},{TYPE=W},{BORE=12},{PORT=},{STROKE=12},{OPTION=},{ADJUSTER=},{SCRAPER=},{SWITCH=},{SWNO=},{A=111},{B=44},{C=21.0},{D=76.0},{EA=35.0},{EB=23.0},{FA=8.0},{FB=10},{FC=19.0},{FD=3},{FE=4.5},{FF=9.5},{FG=6},{GA=3.3},{GB=12.5},{GC=34.0},{GD=37},{HA=2.5},{HC=4},{HD=3.5},{HE=25.0},{JA=19.0},{JB=11.0},{KA=7.6},{KB=2.2},{LA=2.6},{LB=37.0},{LC=7.5},{MA=4.0},{MB=7.0},{MC=12.5},{MD=34.0},{ME=37},{NA=11.0},{NB1=19.0},{P=5.000},{PA=25.0},{PB=27.0},{PC=10.0},{PD=6.0},{PE=2.8},{RA=5},{RB=8},{RC=2.5},{RD=6.0},{RE=14.0},{RF=6},{RG=8.0},{SA=43},{SB=18.5},{SC=1.2},{PPATH=assembly_s/ymiw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YMIW - YMIW
Bill of material
YMIW12-12D
Finer Type
W
Bore Size
12
12
Poer Thread Type
Nill:M Thread
Nill:M Thread
Stroke Size
12.000
12.000
Finger Option
Nill:Standard Type
1:Up Thread
2:All Thread
Nill:Standard Type
1:Up Thread
2:All Thread
Stroke Adjuster
Nill:None
A:Yes Have
Nill:None
A:Yes Have
Scraper Type
Nill:None
S:Yes Have
Nill:None
S:Yes Have
Switch Type
Nill:None
A93K(L) Type
Nill:None
A93K(L) Type
Switch No.
N/A
N/A
A
111
111
B
44
44
C
21.0
21.0
D
76.0
76.0
EA
35.0
35.0
EB
23.0
23.0
FA
8.0
8.0
FB
10
10
FC
19.0
19.0
FD
3
3
FE
4.5
4.5
FF
9.5
9.5
FG
6
6
GA
3.3
3.3
GB
12.5
12.5
GC
34.0
34.0
GD
37
37
HA
2.5
2.5
HC
4
4
HD
3.5
3.5
HE
25.0
25.0
JA
19.0
19.0
JB
11.0
11.0
KA
7.6
7.6
KB
2.2
2.2
LA
2.6
2.6
LB
37.0
37.0
LC
7.5
7.5
MA
4.0
4.0
MB
7.0
7.0
MC
12.5
12.5
MD
34.0
34.0
ME
37
37
NA
11.0
11.0
NB1
19.0
19.0
P
5.000
5.000
PA
25.0
25.0
PB
27.0
27.0
PC
10.0
10.0
PD
6.0
6.0
PE
2.8
2.8
RA
5
5
RB
8
8
RC
2.5
2.5
RD
6.0
6.0
RE
14.0
14.0
RF
6
6
RG
8.0
8.0
SA
43
43
SB
18.5
18.5
SC
1.2
1.2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성