??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YLWS_YLUS - Tension spring L-dimension fixed type Outside diameter standard type
Bill of material
YLWS-D5-L500
code
type
Outside diameter standard type/L dimension fixed type
material
surface treatment
D
L
500
d
0.6
initial tension
N
spring constant
0.02 N/mm
maximum displacement
50%
web link
website link
PPATH
ylws_ylus/assem/ylws_ylus_asmtpl.prj
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей