??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YLWS_YLUS - 外径基准型/L尺寸固定型
明细表
YLWS-D5-L500
代码
类型
外径基准型/L尺寸固定型
材质
表面处理
D
L
500
d
0.6
初始张力
N
弹簧常数
0.02 N/mm
最大位移量
50%
网页链接
网页链接
PPATH
ylws_ylus/assem/ylws_ylus_asmtpl.prj
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型