YLM25-D8-P2-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ylm18_40.prj},{NB=YLM25-D8-P2-L5},{CODE=YLM25},{TYPE=P, L size designation type},{MAT=T10(A)},{MAT2=SKS93},{HRD=Quenching hardness 50~60HRC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=8},{P=2},{L=5},{ZZLCRRRC=N/A},{LCRRRCPOOL='N/A','N/A','LC','LC','RR','RR','RC','RC'},{ZZDFDE=N/A},{DFDEPOOL1='N/A','N/A','DF','DF','DE','DE'},{DFDEPOOL2='N/A','N/A'},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YLM18_40 - Bushings for inspection jigs/Shoulderless type
Bill of material
YLM25-D8-P2-L5
Code
YLM25
YLM25
Types of
P, L size designation type
P, L size designation type
Material
T10(A)
T10(A)
Material (equivalent)
SKS93
SKS93
hardness
Quenching hardness 50~60HRC
Quenching hardness 50~60HRC
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
Electroless Nickel Plating
D
8
10
12
16
20
25
30
35
8
10
12
16
20
25
30
35
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
P tolerance
+0.01/0
+0.01/0
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
0/-0.5
R
1.0
mm
Change the L dimension tolerance / increase the inner diameter R clear angle LC / RR
N/A
LC
RR
RC
N/A
LC
RR
RC
zzdfde
N/A
N/A
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성