??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YLG01_33 - Bushings for clamps - L size specification type - Straight type
Bill of material
YLG23-D5-P2-L5
code
type
type
L size specified type
D tolerance level
Material (International)
Material (equivalent)
hardness
D
mm
D tolerance
P
mm
Wert eingeben für P
mm
cm
inch
ft
P tolerance
+0.008/+0.002 mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
R
0.5 mm
T
2.5 mm
H
9.0 mm
Optional processing
RC
RE
TD
TD1
mm
HC
weblink
webxxx
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen