??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YLF41_64 - Bushing for jigs, shoulder thin wall type, L size designation
Bill of material
YLF44-D5-P2.2-L3
Code
Types of
Shoulder type ??¨¨ L size design type ??¨¨ Thin wall type
Tolerance level
Material
hardness
Surface treatment
D
mm
D The tolerance p6
+0.02/+0.012 mm
Minimum unit 0.01
mm
Введите значение для P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
Minimum unit 0.1
mm
Введите значение для L
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
R
0.3 mm
H
9.0 mm
T
2.5 mm
Change shoulder thickness
TD
mm
Increase the inner diameter R
Guide length
3
website
Internet connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей