??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YLF41_64 - 夹具用衬套·带肩薄壁型·L尺寸指定
明细表
YLF44-D5-P2.2-L3
代码
类型
带肩型·L尺寸指定型·薄壁型
公差等级
材质
硬度
表面处理
D
mm
D公差p6
+0.02/+0.012 mm
最小单位0.01
mm
输入参数值: P
最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
最小单位0.1
mm
输入参数值: L
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
R
0.3 mm
H
9.0 mm
T
2.5 mm
变更肩部厚度
TD
mm
增加内径R
引导部长度
3
网址
网络连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型