YKY31-d2-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yky01_71.prj},{NB=YKY31-d2-L5},{CODE=YKY31},{TYPE=A-B-C},{TOLGR=Pm6},{MAT=SUS440C},{HRD=48-53HRC-},{SUR=-},{DD=2},{DDPOOL=2,3,4,5,6,8,10,12,13,15,16,20,25},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YKY01_71 - Bushings for Fixtures - Shoulder Standard / Shoulder Thin Wall Type ??¨¨ L Size Selection
Bill of material
YKY31-d2-L5
Code
YKY31
YKY31
Types of
Shoulder type ??¨¨ L size selection type ??¨¨ Standard type
Shoulder type ??¨¨ L size selection type ??¨¨ Standard type
Tolerance level
Pm6
Pm6
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
48-53HRC-
48-53HRC-
Surface treatment
-
-
d
2
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
2
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
mm
d tolerance
+0.008/+0.002
+0.008/+0.002
mm
L
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
mm
R
0.8
0.8
mm
H
9
mm
T
2.5
mm
P
5
mm
P The tolerance
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성