??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YKD21_33 - Shoulderless type - stop screw fixing - positioning pin
Bill of material
YKD23-D20-P22-B5-L10-V10
Code
Types of
Shoulderless - stop screw
shape
Material (national standard)
GCr15 mm
Material (equivalent)
SUJ2
hardness
Quenching hardness 50-55HRC
Surface treatment
D g6
D tolerance
mm
Minimum unit 0.1
mm
Введите значение для P
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
p tolerance
0/-0.01 mm
Minimum unit 0.1
mm
Введите значение для B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
Minimum unit 1
mm
Введите значение для L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
V
mm
d
mm
R
mm
W
mm
Stop screw selection
Chasing processing TC
TC
mm
Chasing KC
website
Website connection
Minimum unit 0.1
2.000 mm
S
15.000 mm
e1
4.471 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей