YJY22-D20-P22-B2-L12-A30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yjy01_22-yjy11_32.prj},{NB=YJY22-D20-P22-B2-L12-A30},{CODE=YJY22},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='B','R'},{FRPOOL2='B'},{FRPOOL3='N/A'},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=0/-0.021},{P=22},{PPOOL=[22.0:35.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{B=2},{L=12},{LPOOL=[12,15,18,20]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{V1=22},{R=8.0},{W=9.0},{GG=3.0},{ZZHC=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZKC=N/A},{ZZMC=N/A},{MC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YJY01_22-YJY11_32 - Locating Pins for Common Fixtures, Tip Shape Selection, No Shoulder Nuts
Bill of material
YJY22-D20-P22-B2-L12-A30
Code
YJY22
YJY22
Types of
Standard type, shoulderless type, nut type
Standard type, shoulderless type, nut type
shape
Polygonal
Polygonal
Material
SCM435 is quite
hardness
Quenching hardness 33 ~ 38HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness 33 ~ 38HRC, coating hardness 850HV ~
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Front end shape
N/A
N/A
D g6
20
20
D tolerance
0/-0.021
0/-0.021
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 B
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L
12.000
15.000
18.000
20.000
12.000
15.000
18.000
20.000
mm
A
30.000
30.000
°
Minimum unit 0.5
0.000
0.000
mm
V1
22
22
mm
R
8.0
8.0
mm
W
9.0
9.0
mm
zzhc
N/A
N/A
zzfc
N/A
N/A
FC
0
0
mm
zzkc
N/A
KC
N/A
KC
zzmc
N/A
MC
N/A
MC
MC
0
0
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성