YJR52-D20-P22-B5-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjr41_72.prj},{NB=YJR52-D20-P22-B5-L5},{CODE=YJR52},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='N/A','B','R'},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22},{PPOOL=[22.0:35.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=5},{BPOOL1=[5:32/1]},{L=5},{LPOOL=[5:12/1]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{W=9.0},{V1=8},{DD=13},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{V2=10.5},{V3=5.5},{HH=2.0},{APP=M6},{ZZKC=N/A},{ZZKCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YJR41_72 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·无肩止动螺丝部短型·环槽型/切口型
明细表
YJR52-D20-P22-B5-L5
代码
YJR52
YJR52
类型
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
无肩型·止动螺丝部短型·环槽型
形状
多棱型
多棱型
材质
SCM435相当
硬度
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
表面处理
镀硬铬,镀层厚度3~5um
镀硬铬,镀层厚度3~5um
前端形状
N/A
B
R
N/A
B
R
D g6
20
20
D公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位1
mm
Enter value for B
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
A
30.000
30.000
°
最小单位0.5
0.000
0.000
mm
R
8.0
8.0
mm
W
9.0
9.0
mm
变更止转位置
N/A(不做加工)
KC(变更止转位置)
N/A(不做加工)
KC(变更止转位置)
增加单面止转
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型