??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2018 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
YJKP (m) - Servopressen, Baukasten
Stückliste
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
Teilenummer
8058596
Typ
YJKP
Gültig bis
Information
2018-12-31
Presskraft
kN
Hub
mm
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
Anbaulage Motor
Messeinheit
Bremse
Leitungslänge
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
Gewinde
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
Gewinde
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
Gewicht
3.171 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen