??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2018. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Malzeme listesi
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
Ürün numarası
8058596
Tip
YJKP
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2018-12-31
Press capacity
kN
Stroke
mm
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
Motor attachment position
Measuring unit
Brake
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
Diş
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
Diş
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
Ağırlık
3.171 kg
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir