??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2018 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Спецификация
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
№ изделия
8058596
Тип
YJKP
Доступно до
Информация
2018-12-31
Press capacity
kN
Stroke
mm
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
Motor attachment position
Measuring unit
Brake
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
Резьба
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
Резьба
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
Вес
3.171 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей