??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 de dez. de 2018. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Lista de peças
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
Código da peça
8058596
Tipo
YJKP
Válida até
Information
2018-12-31
Press capacity
kN
Stroke
mm
Posição avançada
mm
Enter value for HUBST
Posição avançada
mm
cm
inch
ft
Motor attachment position
Measuring unit
Brake
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
Rosca
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
Rosca
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
Peso
3.171 kg
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD