??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2018. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Lista materiale
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
Codice prodotto
8058596
Tipo
YJKP
Valido fino al
Informazioni
2018-12-31
Press capacity
kN
Stroke
mm
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
Motor attachment position
Measuring unit
Brake
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
Filettatura
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
Filettatura
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
Peso
3.171 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD