??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 dic 2018. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Lista de materiales
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
Número de artículo
8058596
Tipo
YJKP
Válido hasta
Información
2018-12-31
Press capacity
kN
Stroke
mm
Posición extendida
mm
Enter value for HUBST
Posición extendida
mm
cm
inch
ft
Motor attachment position
Measuring unit
Brake
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
Rosca
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
Rosca
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
Peso
3.171 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD