YJJ62-D16-P13-B2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yjj41_62-yjj51_72.prj},{NB=YJJ62-D16-P13-B2},{CODE=YJJ62},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='B','R'},{FRPOOL2='B'},{FRPOOL3='N/A'},{D=16},{DPOOL=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.02},{B=2},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{L=12},{V1=10},{S=19},{STOL=0/-0.1},{DD=13},{R=4.0},{APP=M8},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YJJ41_62-YJJ51_72 - Locating Pins for Precision Fixtures, Tip Shape Selection, Shoulder Nuts, Fixed Type, Stop Screw Type
Bill of material
YJJ62-D16-P13-B2
Code
YJJ62
YJJ62
Types of
Standard type with shoulder type ??¨¨ Stop screw type
Standard type with shoulder type ??¨¨ Stop screw type
shape
Polygonal
Polygonal
Material
SCM435 is quite
hardness
Quenching hardness 33 ~ 38HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness 33 ~ 38HRC, coating hardness 850HV ~
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Front end shape
N/A
N/A
D g6
16
16
D tolerance
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 B
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
A
30.000
30.000
°
Minimum unit 0.5
0.000
0.000
mm
L
12
12
mm
V1
10
10
mm
S
19
19
mm
d
13
13
mm
R
4.0
4.0
mm
Suitable stop screw
M8
M8
W
5
5
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성