YJJ62-D16-P13-B2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjj41_62-yjj51_72.prj},{NB=YJJ62-D16-P13-B2},{CODE=YJJ62},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='B','R'},{FRPOOL2='B'},{FRPOOL3='N/A'},{D=16},{DPOOL=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.02},{B=2},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{L=12},{V1=10},{S=19},{STOL=0/-0.1},{DD=13},{R=4.0},{APP=M8},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YJJ41_62-YJJ51_72 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
明细表
YJJ62-D16-P13-B2
代码
YJJ62
YJJ62
类型
标准型·带肩型·止动螺丝型
标准型·带肩型·止动螺丝型
形状
多棱型
多棱型
材质
SCM435相当
硬度
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
表面处理
镀硬铬,镀层厚度3~5um
镀硬铬,镀层厚度3~5um
前端形状
N/A
N/A
D g6
16
16
D公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位1
mm
Enter value for B
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
A
30.000
30.000
°
最小单位0.5
0.000
0.000
mm
L
12
12
mm
V1
10
10
mm
S
19
19
mm
d
13
13
mm
R
4.0
4.0
mm
适用的止动螺丝
M8
M8
W
5
5
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型