YHF58-D0.4-U-L3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhf41_78.prj},{NB=YHF58-D0.4-U-L3},{CODE=YHF58},{TYPE=A-B},{SHA=B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=0.4},{DPOOL=[0.4:1.00/0.01]},{DTOL=U},{L=3.0},{LPOOL=[3.0:32.0/0.1]},{E=0},{ZZCNDB=N/A},{CNDBPOOL1='N/A','N/A','CN','CN'},{CNDBPOOL2='N/A','N/A'},{CNDBPOOL3='N/A','N/A','CN','CN','DB','DB'},{UPOOL=+0.005/0},{MPOOL=+0.002/-0.002},{DDPOOL=0/-0.005},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YHF41_78 - 直杆小口径定位销·公差选择·平头型/球面型/锥头R型/锥头型
明细表
YHF58-D0.4-U-L3
代码
YHF58
YHF58
类型
直杆小口型·公差固定型
形状
球面型
球面型
材质
SUS440C
SUS440C
硬度
淬火硬度48~53HRC
淬火硬度48~53HRC
表面处理
-
最小单位0.1
mm
Enter value for D
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
D公差
U(+0.005/0)
M(+0.002/-0.002)
D(0/-0.005)
H(0/-0.01)
U(+0.005/0)
M(+0.002/-0.002)
D(0/-0.005)
H(0/-0.01)
mm
最小单位0.5
mm
Enter value for L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位0.5
0.000
0.000
mm
R
0.1
0.1
变更倒角C/增加引导部
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型