YHE72-m6-D6-L10-E0.5-A15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yhe_yhd_71_72.prj},{NB=YHE72-m6-D6-L10-E0.5-A15},{CODE=YHE72},{TYPE=Internal thread type},{SHAPE=Straight rod cone angle type},{MAT=High hardness stainless steel},{HARDNESS=35HRC~},{DPOL=m6},{D=6},{L=10.0},{A=15},{E=0.5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
yhe_yhd_71_72 - High hardness stainless steel positioning pins, straight rod conical angle type/straight rod spherical standard type/internal thread type
Bill of material
YHE72-m6-D6-L10-E0.5-A15
code
YHE72
YHE72
type
Internal thread type
Internal thread type
shape
Straight rod cone angle type
Straight rod cone angle type
material
High hardness stainless steel
hardness
35HRC~
dpol
m6
p6
g6
h7
m6
p6
g6
h7
D
6
8
10
6
8
10
L
A
15
30
45
60
15
30
45
60
E
C
0.0
0.0
V
0
0
M
M3
M3
L1
5
5
weblink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성