국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YHDP-C-Z1S-65
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/yhdp-c-z1s.prj},{NB=YHDP-C-Z1S-65},{CODE=YHDP-C-Z1S},{TYPE=Floating cylinder},{ACT=Double Acting},{MAT1=SUS304},{MAT2=Aluminum},{CYL=65},{LW=M5},{WD=0~60°C},{STR=1.0(0~+0.3)},{NYL=1.0},{PRE1=0.7},{PRE2=0.2},{VEL=50~250},{LOAD=300},{SJL=≈68},{SFRH=No lubrication},{LINK=Website Link},{PPATH=yhdp-c-z1s/assem/yhdp-c-z1s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHDP-C-Z1S - Floating cylinder / standard type
Bill of material
YHDP-C-Z1S-65
code
YHDP-C-Z1S
type
Floating cylinder
Action Means
Double Acting
Slide panel material
SUS304
Cylinder Body Material
Aluminum
Cylinder Diameter
65
mm
Pipe Thread
M5
Use the fluid peripheral temperature
0~60°C
°C
Stroke (Tolerances allowed)
1.0(0~+0.3)
mm
Ensure Pressure Resistance
1.0
MPa
Working Pressure (max)
0.7
MPa
Working Pressure (min)
0.2
MPa
Piston speed
50~250
mm/s
The panel is maximum under load
300
kgf
Locking Force
≈68
kgf
Whether it is lubricated or not
No lubrication
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성