??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YHDP-C-Z1S - 浮动气缸/ 标准型
明细表
YHDP-C-Z1S-65
代码
YHDP-C-Z1S
类型
浮动气缸
动作形式
双作用
滑台面板材质
SUS304
缸体材质
缸径
65 mm
接管螺纹
M5
使用流体周边温度
0~60°C °C
行程 (允许公差)
1.0(0~+0.3) mm
保证耐压力
1.0 MPa
工作压力 (max)
0.7 MPa
工作压力 (min)
0.2 MPa
活塞速度
50~250 mm/s
面板最大承受负载
300 kgf
锁紧力
≈68 kgf
是否润滑
无润滑
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型