YGY02-D20-P13-L10-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ygy01_12.prj},{NB=YGY02-D20-P13-L10-B5},{CODE=YGY02},{TYPE=A-B},{SHA=A},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13},{PPOOL=[13.00:30.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=10},{LPOOL=[10:42/1]},{LTOL=+0.5/0},{B=5},{BPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{DD=18.0},{V1=8},{V2=8},{C=3.0},{WPOOL1=9.000},{WPOOL2=5.000},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YGY01_12 - Large head / small head flat head positioning pin ??¨¨ bolt fixing ??¨¨ ring groove type
Bill of material
YGY02-D20-P13-L10-B5
Code
YGY02
YGY02
Types of
Bolted type ??¨¨ ring groove type
shape
Round shape
Round shape
Material
SKS3
hardness
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
D g6
20
20
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
d
18.0
18.0
mm
V1
8
8
mm
V2
8
8
mm
C
3.0
3.0
mm
W
5.0
5.0
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성