국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YGR22-D6-P4-L8-B2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ygr21_31.prj},{NB=YGR22-D6-P4-L8-B2},{CODE=YGR22},{TYPE=A-C},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{D=6},{P=4},{L=8},{LTOL=+0.5/0},{B=2},{BTOL=+0.5/0},{ZZRC=N/A},{ZZCN=N/A},{ZZSA=N/A},{ZZTA=N/A},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YGR21_31 - Small head flat head positioning pin ??¨¨ Female thread type ??¨¨ P.L.B size specification
Bill of material
YGR22-D6-P4-L8-B2
Code
YGR22
YGR22
Types of
Internal thread type ??¨¨ P.L.B size specification type
Material
SKS3
SKS3
hardness
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
D
6
8
10T
10
12T
12
13T
13
16T
16
20T
20
6
8
10T
10
12T
12
13T
13
16T
16
20T
20
D tolerance
-0.004/-0.012
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
M
M3
V
5
mm
C
0.5
mm
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Change chamfer C
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Add inner hexagon hole
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Increase wrench hole
N/A (no processing)
N/A (no processing)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성