??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YGR21_31 - Small head flat head positioning pin ??¨¨ Female thread type ??¨¨ P.L.B size specification
Bill of material
YGR22-D6-P4-L8-B2
Code
Types of
Internal thread type ??¨¨ P.L.B size specification type
Material
hardness
Surface treatment
D
D tolerance
-0.004/-0.012 mm
Minimum unit 0.01
mm
Entrez la valeur pour P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
B
mm
Entrez la valeur pour B
mm
cm
inch
ft
M
M3
V
5 mm
C
0.5 mm
Change the neck undercut to R0.5
Change chamfer C
Add inner hexagon hole
Increase wrench hole
website
Website connection
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés