YGP21-D5-P2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ygp01_35.prj},{NB=YGP21-D5-P2},{CODE=YGP21},{TYPE=A-C},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=5},{DTOL=+0.020/+0.012},{P=2},{PPOOL=[2,3,4]},{PPOOL0=[2]},{L=8},{LTOL=+0.5/0},{B=3},{BTOL=+0.5/0},{V=1},{VTOL=-0.01/-0.03},{C=0.5},{ZZRC=N/A},{ZZCN=N/A},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{PPOOL10=0/-0.006},{PPOOL11=0/-0.008},{PPOOL12=0/-0.009},{PPOOL13=0/-0.011},{PPOOL14=0/-0.013},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZCNPOOL='N/A','N/A','CN','CN'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 77
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YGP01_35 - 小头平头定位销·标准型·P尺寸选择
明细表
YGP21-D5-P2
代码
YGP21
YGP21
类型
P尺寸选择型·Dp6
P尺寸选择型·Dp6
材质
SKS3
SKS3
硬度
淬火硬度58~61HRC
淬火硬度58~61HRC
表面处理
-
-
D
5
5
mm
D公差
+0.020/+0.012
+0.020/+0.012
mm
P
2.000
3.000
4.000
2.000
3.000
4.000
mm
L
8
8
mm
B
3
3
mm
V
1
1
mm
C
0.5
0.5
mm
变更颈部退刀槽为R0.5
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
变更倒角C
N/A(不做加工)
CN(变更倒角C)
N/A(不做加工)
CN(变更倒角C)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型