YGL72-D2-P2.5-L3-B2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ygl71_76.prj},{NB=YGL72-D2-P2.5-L3-B2},{CODE=YGL72},{TYPE=Standard type},{SHAPE=circular type},{MAT=High hardness stainless steel},{HARDNESS=35HRC~},{D=2},{P=2.50},{L=3},{B=2.0},{ZZCN=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YGL71_72 - High hardness stainless steel positioning pins, large head flat head standard type/internal thread type/external thread type
Bill of material
YGL72-D2-P2.5-L3-B2
code
YGL72
YGL72
type
Standard type
Standard type
shape
circular type
material
High hardness stainless steel
hardness
35HRC~
D
2
3
4
5
6
8
2
3
4
5
6
8
dpol
+0.012,+0.006
+0.012,+0.006
P
L
B
C
0.5
0.5
V
0.0
L1
0
0
M
0
0
zzcn
N/A
N/A
weblink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성