YGJ62-D3-P3.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ygj61_65.prj},{NB=YGJ62-D3-P3.5},{CODE=YGJ62},{TYPE=External thread type, P size specified type},{MAT1=9CrWMn},{MAT2=SKS3},{HAR=The quenching hardness is 58 ~ 61 HRC,The hardness of the coating is 850 HV ~ },{SUR=Hard chromium plating, coating thickness 3 ~ 5 um},{D=3},{P=3.50},{ZZRC=N/A},{ZZCN=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ygj61_65 - Locating pin, large head flat head type, external thread type, P size specified type
Bill of material
YGJ62-D3-P3.5
code
YGJ62
YGJ62
type
External thread type, P size specified type
Standard material
9CrWMn
9CrWMn
Quite material
SKS3
SKS3
Hardness
The quenching hardness is 58 ~ 61 HRC,The hardness of the coating is 850 HV ~
The quenching hardness is 58 ~ 61 HRC,The hardness of the coating is 850 HV ~
Surface treatment
Hard chromium plating, coating thickness 3 ~ 5 um
Hard chromium plating, coating thickness 3 ~ 5 um
D
3
4
5
6
8
10
12
16
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
D Tolerance
-0.002,-0.008
P
P Tolerance
0,-0.008
L
2
B
3
C
0.5
M
M3
V
4.5
Change the neck drawback slot to R0.5
N/A
N/A
Change the Chamfer C
N/A
CN
N/A
CN
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성